Produktliste Festpolige Kontakteinsätze

Filter

232 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_AWG_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Leiterquerschnitt [AWG]

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Leiterquerschnitt [AWG]



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Bemessungsspannung



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Leiterquerschnitt

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Leiterquerschnitt



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kontakteinsatz - HC-A16-I-UT-M 17-32 - 1585333

HEAVYCON Stifteinsatz, Serie A16, 16 polig, Schraubanschluss, Numerierung von 17 ... 32

Kontakteinsatz - HC-A16-I-UT-F 17-32 - 1585346

HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie A16, 16-polig, Schraubanschluss, Numerierung von 17 ... 32

Kontakteinsatz - HC-Q02-I-CT-M - 1419893

Kontakteinsatz, Polzahl: 2+PE, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung

Kontakteinsatz - HC-Q02-I-CT-F - 1419895

Kontakteinsatz, Polzahl: 2+PE, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Crimpanschluss, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung

Kontakteinsatz - HC-Q03-I-CT-M - 1419896

Kontakteinsatz, Polzahl: 3+PE, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung

Kontakteinsatz - HC-Q03-I-CT-F - 1419897

Kontakteinsatz, Polzahl: 3+PE, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Crimpanschluss, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung

Kontakteinsatz - HC-Q04-I-CT-M - 1419898

Kontakteinsatz, Polzahl: 4, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 830 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung, nur für Kunststoffgehäuse geeignet

Kontakteinsatz - HC-Q04-I-CT-F - 1419899

Kontakteinsatz, Polzahl: 4, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Crimpanschluss, 830 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung, nur für Kunststoffgehäuse geeignet

Kontakteinsatz - HC-B06-I-TPT-M - 1423015

Kontakteinsatz, Polzahl: 6+PE, Baugröße: B6, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 2, Stift, Push-in-Anschluss, 500 V, 10 A, 0,25 mm² ... 1,5 mm², Anwendung: Leistung

Kontakteinsatz - HC-B06-I-TPT-F - 1423016

Kontakteinsatz, Polzahl: 6+PE, Baugröße: B6, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 2, Buchse, Push-in-Anschluss, 500 V, 10 A, 0,25 mm² ... 1,5 mm², Anwendung: Leistung

232 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00