Produktliste Verbinder

Filter

434 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTOR_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Farbe



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Leiterquerschnitt

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Leiterquerschnitt



Aderendhülse - AI 0,5-8 WH S1 - 1200104

Band-Aderendhülsen, 0,5 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, weiß, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen.

Aderendhülse - AI 0,75- 8 GY S1 - 1200105

Band-Aderendhülsen, 0,75 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, grau, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen.

Aderendhülse - AI 0,75- 8 BU S1 - 1200163

Aderendhülse, Maße nach DIN 46228-4, mit Kunststoffkragen im Farbcode angelehnt an die NF C 63-023:1994-02, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 in 1, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: blau, Anzahl der Streifen: 10, Anzahl der Hülsen pro Streifen: 50

Aderendhülse - AI 1,0-8 RD S1 - 1200106

Band-Aderendhülsen, 1,0 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, rot, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen.

Aderendhülse - AI 1,5-8 BK S1 - 1200107

Band-Aderendhülsen, 1,5 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, schwarz, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen.

Aderendhülse - AI 2,5-8 BU S1 - 1200108

Band-Aderendhülsen, 2,5 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, blau, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 40 Hülsen pro Streifen.

Aderendhülse - AI 2,5-8 GY S1 - 1200164

Aderendhülse, Maße nach DIN 46228-4, mit Kunststoffkragen im Farbcode angelehnt an die NF C 63-023:1994-02, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 in 1, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: grau, Anzahl der Streifen: 10, Anzahl der Hülsen pro Streifen: 40

Aderendhülse - A 0,25- 5 - 3202465

Aderendhülse, Hülsenlänge: 5 mm, Länge: 5 mm, Farbe: silberfarben

Aderendhülse - A 0,25- 7 - 3202478

Aderendhülse, Hülsenlänge: 7 mm, Länge: 7 mm, Farbe: silberfarben

Aderendhülse - A 0,34- 7 - 3009202

Aderendhülse, Hülsenlänge: 7 mm, Länge: 7 mm, Farbe: silberfarben

434 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen