Produktliste Anschlusstechnik für PV-Module

Filter

10 Treffer

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

Photovoltaik-Anschlusselement, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 1000 V, Breite: 40,4 mm, Anschlussart: Federkraft, Farbe: schwarz

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

Photovoltaik-Anschlusselement, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 1000 V, Breite: 40,4 mm, Anschlussart: offenes Leitungsende, Farbe: schwarz

Leiterplatten-Anschlussklemme - PT-SG/ 1 8X0,1-2 THR2,1 R24 - 1841830

Leiterplattenklemme ohne Isoliergehäuse zur Kontaktierung von z. B. Flachleitern, Kontaktstiften oder Platinen, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Federanschluss, Montage: THT/THR, Anwenderinformationen zur THT/THR Technologie finden Sie unter „Downloads“

Leiterplatten-Anschlussklemme - PT-SG/ 1 8X0,1-2 THR2,9 R24 - 1841843

Leiterplattenklemme ohne Isoliergehäuse zur Kontaktierung von z. B. Flachleitern, Kontaktstiften oder Platinen, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Federanschluss, Montage: THT/THR, Anwenderinformationen zur THT/THR Technologie finden Sie unter „Downloads“

Print-Einzelklemme - PTSPL-6/1-2X2 2,9 R32 - 1704837

Printklemme für verzinnte flexible Leitungen z.B. des Typs PV 1-F, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: THT/THR, Anwenderinformationen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter: combicon.com

Print-Einzelklemme - PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 - 1704836

Printklemme für verzinnte flexible Leitungen z.B. des Typs PV 1-F, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: THT/THR, Anwenderinformationen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter: combicon.com

Print-Einzelklemme - PTSPLO-6/1-2X2 2,1 R32 - 1705081

Printklemme für verzinnte flexible Leitungen z.B. des Typs PV 1-F, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: THT/THR, Anwenderinformationen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter: combicon.com

Print-Einzelklemme - PTSPLO-6/1-2X2 2,9 R32 - 1705085

Printklemme für verzinnte flexible Leitungen z.B. des Typs PV 1-F, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: THT/THR, Anwenderinformationen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter: combicon.com

Einzelkontakt - PV-PTSPL-W/1R - 1705624

Federklemme ohne Isolierkörper, Nennstrom: 41 A, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: silberfarben

Einzelkontakt - PV-PTSPL-W/1L - 1705625

Federklemme ohne Isolierkörper, Nennstrom: 41 A, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: silberfarben

10 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00