Produktliste Leitungen und Zubehör

Filter

13 Treffer

Photovoltaik-Y-Verteiler - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (-/++) - 1787726

Photovoltaik-Y-Verteiler, Nennstrom: 40 A, Farbe: schwarz, konfektioniert mit SUNCLIX - 1 x Stift (minus) - 2 x Buchse (plus); Länge des Einzelkabels 0,12 m; abweichende Anzahl von Knotenpunkten und kundenspezifische Kabellängen auf Anfrage möglich.

Photovoltaik-Y-Verteiler - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (+/--) - 1787739

Photovoltaik-Y-Verteiler, Nennstrom: 40 A, Farbe: schwarz, konfektioniert mit SUNCLIX - 1 x Buchse (plus) - 2 x Stift (minus); Länge des Einzelkabels 0,12 m; abweichende Anzahl von Knotenpunkten und kundenspezifische Kabellängen auf Anfrage möglich.

Kabelring - PV-1P-100,0/S01-2,5 - 1459509

Kabelring, PE-X schwarz, 1-polig, Kabellänge: 100 m

Kabelring - PV-1P-100,0/S02-4,0 - 1459511

Kabelring, PE-X schwarz, 1-polig, Kabellänge: 100 m

Kabelring - PV-1P-100,0/S03-6,0 - 1459524

Kabelring, PE-X schwarz, 1-polig, Kabellänge: 100 m

Kabelring - PV-1P-100,0/S04-10,0 - 1459537

Kabelring, PE-X schwarz, 1-polig, Kabellänge: 100 m

Kabelring - PV-1P-500,0/S01-2,5 - 1459540

Kabelring, PE-X schwarz, 1-polig, Kabellänge: 500 m

Photovoltaik-Adapterset - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET - 1704982

Das SUNCLIX-Adapterset ermöglicht den Anschluss von SUNCLIX-Steckverbindern an Steckverbinder des Herstellers Multi Contact vom Typ MC4 ohne die Produktgewährleistung oder- Garantie der MC4-Steckverbinder zu verlieren.

Blindstopfen - PV-C PLUG - 1775631

Schutzkappe für SUNCLIX Photovoltaik-Steckverbinder, für Schutzart IP67 in der Kabelverschraubung.

Schutzkappe - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Schutzkappe für SUNCLIX Photovoltaik-Steckverbinder, Transportschutz für das Steckgesicht.
.

13 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?q=Leitungen&uri=pxc-search%3Awebsite&library=dede