Produktliste Kabel und Steckverbinder

Filter

69 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Signalart

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 1. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 2. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg]

Bussystem-Kabel - SAC-4P-20,0-960/MINFR VA - 1429305

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt 7/8"-16UNF, A-kodiert, Kabellänge: 20 m

Bussystem-Kabel - SAC-4P-MINMS/30,0-960 VAL - 1429415

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, Stecker gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 30 m

Bussystem-Kabel - SAC-4P-MINMR/40,0-960/MINFSVAL - 1429761

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, Stecker gewinkelt 7/8"-16UNF, A-kodiert, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, Kabellänge: 40 m

Bussystem-Kabel - SAC-4P-M12MS/ 2,0-960 VA - 1431173

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m

Bussystem-Kabel - SAC-4P-M12MS/ 5,0-960 VA - 1431186

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m

Bussystem-Kabel - SAC-4P-M12MS/10,0-960 VA - 1431199

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m

Bussystem-Kabel - SAC-4P-M12MS/15,0-960 VA - 1431209

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 15 m

Bussystem-Kabel - SAC-4P- 2,0-960/M12FS VA - 1431212

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m

Bussystem-Kabel - SAC-4P- 5,0-960/M12FS VA - 1431225

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m

Bussystem-Kabel - SAC-4P-10,0-960/M12FS VA - 1431238

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m

69 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen