Produktliste Kabel und Steckverbinder

Filter

37 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kabelring - SAC-6P-100,0-970 - 1404174

Kabelring, VARAN, TPE schwarz, 6-polig, 1 x 2 x AWG22 und 1 x 4 x AWG24, Kabellänge: 100 m

Kabelring - SAC-6P-500,0-970 - 1404175

Kabelring, VARAN, TPE schwarz, 6-polig, 1 x 2 x AWG22 und 1 x 4 x AWG24, Kabellänge: 500 m

Bussystem-Kabel - SAC-6P-MS/ 2,0-970 SCO - 1428490

Bussystem-Kabel, VARAN (100 MBit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m

Bussystem-Kabel - SAC-6P-MS/ 5,0-970 SCO - 1428500

Bussystem-Kabel, VARAN (100 MBit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m

Bussystem-Kabel - SAC-6P-MS/10,0-970 SCO - 1428513

Bussystem-Kabel, VARAN (100 MBit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m

Bussystem-Kabel - SAC-6P-MS/15,0-970 SCO - 1428526

Bussystem-Kabel, VARAN (100 MBit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 15 m

Bussystem-Kabel - SAC-6P-MR/ 5,0-970 SCO - 1428542

Bussystem-Kabel, VARAN (100 MBit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m

Bussystem-Kabel - SAC-6P-MR/10,0-970 SCO - 1428555

Bussystem-Kabel, VARAN (100 MBit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m

Bussystem-Kabel - SAC-6P-MR/15,0-970 SCO - 1428568

Bussystem-Kabel, VARAN (100 MBit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 15 m

Bussystem-Kabel - SAC-6P- 2,0-970/FS SCO - 1428571

Bussystem-Kabel, VARAN (100 MBit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 2 m

37 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: