Produktliste Kabel und Steckverbinder

Filter

367 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Signalart

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Signalart



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



LWL-Patch-Kabel - FOC-PN-B-1000/... - 1402172

Konfektionierbare POF-PROFINET-Installationsleitung für die feste Verlegung im Innenbereich. Einzelelemente aus hochstrapazierfähigem Polyamid (PE). Die Leitung ist halogenfrei, Ozon- und UV-beständig mit robustem Polyurethan (PUR) Außenmantel.

LWL-Patch-Kabel - FOC-PN-C-1003/... - 1402175

Konfektionierbare, hochflexible POF-PROFINETleitung für den Einsatz in Schleppketten für eine Wechselbiegehäufigkeit von bis zu 5 Mio. Zyklen. Einzelelemente aus hochstrapazierfähigem Polyamid (PE). Die Leitung ist halogenfrei, Ozon- und UV-beständig, mit robustem Polyurethan (PUR) Außenmantel.

LWL-Patch-Kabel - FOC-PN-HCS-1018/... - 1402190

Konfektionierbare HCS PROFINET-Installationsleitungen für die feste Verlegung im Innen- und Außenbereich (direkte Erdverlegung nicht zulässig) mit Einzelelementen aus hochstrapazierfähigem Polyamid (PE). Die Leitung ist halogenfrei, Ozon- und UV-beständig mit PVC-Außenmantel.

Netzwerkkabel - VS-OE-OE-937/... - 1402687

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: Freie Eingabe (0,5 ... 400,0 m), für Bahnanwendungen

Netzwerkkabel - VS-OE-IP20-93B-LI/2,0 - 1416128

Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT 5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), freies Leitungsende auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge: 2 m

Netzwerkkabel - VS-IP20-IP20-93B-LI/2,0 - 1416131

Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT 5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Stecker/IP20 auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge: 2 m

Netzwerkkabel - VS-M12MS-IP20-93B-LI/2,0 - 1416134

Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT 5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), M12-Stecker auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 2 m

Netzwerkkabel - VS-PPC/ME-IP20-93B-LI/5,0 - 1416138

Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT 5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Metallgehäuse auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge: 5 m

Netzwerkkabel - VS-PPC/PL-IP20-93B-LI/5,0 - 1416141

Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT 5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Kunststoffgehäuse auf RJ45-Stecker/IP20, grau, Line, Länge: 5 m

Netzwerkkabel - VS-OE-M12MS-93B-LI/2,0 - 1416143

Bussystem-Kabel, PROFINET, 4-polig, PVC grün, geschirmt, gerader Stecker M12 D-kodiert auf freies Leitungsende, Länge: 2 m

367 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00