Produktliste Kabelführungssystem

Filter

3 Treffer

neu

Kabelführungssystem - CGS 50 - 3071400

Kabelführungssystem, mit geschlossenem Drehgelenk, Länge: 218 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 140,5 mm, Durchmesser: 42 mm, Farbe: grau

neu

Kabelführungssystem - CGSA 50 - 3071401

Kabelführungssystem, mit Drehgelenk zum Öffnen, Länge: 218 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 140,5 mm, Durchmesser: 42 mm, Farbe: grau

neu

Abdeckung - CGS-AH 50 SET - 3071410

Abdeckung, paarweise verpackt, Länge: 214 mm, Breite: 63 mm, Höhe: 54,5 mm, Farbe: grau

3 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/pxc/product_detail_page/!ut/p/z1/5VfLbqMwFP2VbrIkvubNkhCUpq9Jm6QT2CCDDXWHRwokafpts5sfGx6pJo00SUdVZgOyhF_n2OfaB3GRixbITcmaR6TkWUriqu24qjcbzGx7Iqr4270ygPFQsewb-cGYT0T0iFzkFixmQcmoRUoWZfkWOebNTT1QEh85uK4tg-AHciYCGAIWBWj6Yu7npJ5NGWXNJE6RI4GG5XZCFk4s6_oQVvIyZsi5Jj6Lw18_n_JVGhXFtihZciFcWKOpeaFAVXsn-n5UQ815XGKLh788JpzCOxVe88QRBnwp49uR8qiDeacMFP1WBbhV0LTRTsOYpNGKRJW2piMreH0KbStnAeNrlu_GPhXNPKOroKaYsdeyBX7mpGiYZPR9EwcnsuMcspLwuBhXIR_vTTihVOuKUlvujFK1M0o741O7Mz6dd8an8874dN4Zn-Lu3N7OfJEw7oxSqVLqDJBTgZ8kE10hl_tJfxMkfegvX4P-jtyjDbu3rENRpSP8-eXFNZEbZGlZC1nUAnuwYX4PEsLTHuyARQ9iXpQNsKpbxI-ZN1pxytPImzbpgvcnZj2QQQRVFEFQcOgLMuiSQLChCLrMQsA6BcMIq1zAPfq738bleLowpcwb2t5kYQ3tE0ESq-xlzdkGzdMsT6p8rL0cQX0OviGKVMfVfiEkgqwTTfANVRW0QKOaFsqhwQi6hFMrSF9c4Tj9GM5Kb56Z_rzBuRfPS__V3V8dver38lfsGDR2jHZ2bLN3b_mvdlwmiS7tijBfvM2Y_7Zfwr3xtnh3d8r6QxHIRwzzdZAOYMpyfQD7r0vpWwmeZedqvdnMwsTy9Y-v7eY3Tn3cYw!!/?q=1312&uri=pxc-search%3Awebsite&library=dede