Produktliste Meterware

Filter

8 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Leiterquerschnitt

Kabelring - PV-1P-100,0/S01-2,5 - 1459509

Kabelring, PE-X schwarz, 1-polig, Kabellänge: 100 m

Kabelring - PV-1P-100,0/S02-4,0 - 1459511

Kabelring, PE-X schwarz, 1-polig, Kabellänge: 100 m

Kabelring - PV-1P-100,0/S03-6,0 - 1459524

Kabelring, PE-X schwarz, 1-polig, Kabellänge: 100 m

Kabelring - PV-1P-100,0/S04-10,0 - 1459537

Kabelring, PE-X schwarz, 1-polig, Kabellänge: 100 m

Kabelring - PV-1P-1000,0/S01-2,5 - 1459566

Kabelring, PE-X schwarz, 1-polig, Kabellänge: 1000 m

Kabelring - PV-1P-1000,0/S02-4,0 - 1459579

Kabelring, PE-X schwarz, 1-polig, Kabellänge: 1000 m

Kabelring - PV-1P-1000,0/S03-6,0 - 1459582

Kabelring, PE-X schwarz, 1-polig, Kabellänge: 1000 m

Kabelring - PV-1P-1000,0/S04-10,0 - 1459595

Kabelring, PE-X schwarz, 1-polig, Kabellänge: 1000 m

8 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen