Produktliste Bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV)

Filter

6 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENDER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

Photovoltaik-Anschlusselement, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 1000 V, Breite: 40,4 mm, Anschlussart: Federkraft, Farbe: schwarz

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

Photovoltaik-Anschlusselement, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 1000 V, Breite: 40,4 mm, Anschlussart: offenes Leitungsende, Farbe: schwarz

Steckverbinder - PV-CF-P 2,5(+) - 1795323

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 1000 V, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Farbe: schwarz

Steckverbinder - PV-CM-P 2,5(-) - 1795336

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 1000 V, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Farbe: schwarz

PV-DB S20-2,5/0,8-2D - 1811239

Photovoltaik-Diodenbox, Nennstrom: 5 A, Nennspannung: 1000 V, Breite: 38 mm, Anschlussart: offenes Leitungsende, Farbe: schwarz

PV-DB S20-2,5/0,8-CA - 1463065

Photovoltaik-Diodenbox, Nennstrom: 5 A, Nennspannung: 1000 V, Breite: 38 mm, Anschlussart: SUNCLIX-Miniatur-Steckverbinder (Buchse / Stecker), Farbe: schwarz

6 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00