Produktliste Konfektionierte Kabel

Filter

165 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 1. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

LWL-Verbindungskabel - VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-2 - 1645741

Konfektioniertes LWL-Kabel, Breakout-Kabel, Polymerfaser 980/1000 μm, SC-RJ/IP20 auf SC-RJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Leitung ist für den UV-geschützten Außeneinsatz geeignet, Länge: 2 m

LWL-Verbindungskabel - VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-1 - 1654934

Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, PCF-Faser 200/230 μm, SC-RJ/IP20 auf SC-RJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Länge: 1 m

LWL-Verbindungskabel - VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - 1654947

Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, PCF-Faser 200/230 μm, SC-RJ/IP20 auf SC-RJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Länge: 2 m

LWL-Verbindungskabel - VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-5 - 1654950

Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, PCF-Faser 200/230 μm, SC-RJ/IP20 auf SC-RJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Länge: 5 m

LWL-Verbindungskabel - VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-1 - 1654963

Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, PCF-Faser 200/230 μm, SC-RJ/IP20 auf FSMA/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Länge: 1 m

LWL-Verbindungskabel - VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-2 - 1654976

Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, PCF-Faser 200/230 μm, SC-RJ/IP20 auf FSMA/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Länge: 2 m

LWL-Verbindungskabel - VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-5 - 1654989

Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, PCF-Faser 200/230 μm, SC-RJ/IP20 auf FSMA/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Länge: 5 m

LWL-Verbindungskabel - VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - 1656479

Konfektioniertes LWL-Kabel, Breakout-Kabel, Polymerfaser 980/1000 μm, SC-RJ/IP20 auf SC-RJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Leitung ist für den UV-geschützten Außeneinsatz geeignet, Länge: 5 m

LWL-Verbindungskabel - VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - 1656738

Konfektioniertes LWL-Kabel, Breakout-Kabel, Polymerfaser 980/1000 μm, SC-RJ/IP20 auf SC-RJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Leitung ist für den UV-geschützten Außeneinsatz geeignet, Länge: 1 m

LWL-Verbindungskabel - VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-1 - 1657106

Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, Polymerfaser 980/1000 μm, SC-RJ/IP20 auf FSMA/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Leitung ist für den UV-geschützten Außeneinsatz geeignet, Länge: 1 m

165 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen