Produktliste Antennen und Kabel

Filter

49 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frequenzband

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Frequenzband



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GAIN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenne - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Kombinierte Mobilfunk-GPS-Antenne mit Rundstrahlcharakteristik, 2m Antennenkabel mit SMA-Rundstecker (GSM/UMTS) und R-SMA-Rundstecker (GPS)

Antenne - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

GSM-UMTS-Antenne, mit Rundstrahlcharakteristik, 2 m Antennenkabel mit SMA-Rundstecker

Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Multiband-Mobilfunkantenne mit Montagewinkel zur Außenmontage. 5 m Antennenkabel mit SMA-Rundstecker

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Rundstrahlantenne, 2,4 GHz, 2 dBi, linear vertikal, 1,5 m Kabel, MCX (male), IP65, Impedanz 50 Ω

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Richtantenne, Schutzart IP55, Gewinn 8 dBi, linear vertikal, SMA (female), Impedanz 50 Ω, Öffnungswinkel h/v 75°/70°

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Rundstrahlantenne, 2,4 GHz, 9 dBi, linear vertikal, N (female), IP65, Impedanz 50 Ω

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Parabolantenne, Schutzart IP65, Gewinn 19 dBi, linear vertikal, Anschluss N (female), Impedanz 50 Ω, Öffnungswinkel h/v 17°/11°

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Rundstrahlantenne, Schutzart IP55, Gewinn 5 dBi, linear vertikal, SMA (male), Impedanz 50 Ohm, Öffnungswinkel h/v 360°/45°

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - 2885702

Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz, 2,4 GHz, Gewinn 3 dBi, Schutzart IP55, Kabellänge 1,5 m, Anschluss MCX (male), Öffnungswinkel h/v 360°/85°, Für die Wandmontage ist entsprechendes Montagematerial verfügbar.

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-0-SMA - 2885867

Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz, 2,4 GHz, Gewinn 3 dBi, Schutzart IP55, Kabellänge 1,5 m, Anschluss SMA (male), Öffnungswinkel h/v 360°/85°.
Für die Wandmontage ist entsprechendes Montagematerial verfügbar.

49 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00