Produktliste Antennen und Kabel

Filter

65 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frequenzband

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Frequenzband



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenne - TC ANT MOBILE CABINET 10M - 1046361

Mobilfunkantenne zur Montage auf dem Schaltschrank, 10-m-Antennenkabel mit SMA-Rundstecker

Antenne - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Rundstrahlantenne, 868 MHz, Gewinn: 4 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 360°/30°, Schutzart: IP67, seewasserbeständig, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen, ATEX- und IECEx-Zulassung

Antenne - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Richtantenne, 868 MHz, Gewinn: 3,5 dBi, Polarisation: zirkular, Öffnungswinkel: h/v 135°/90°, Schutzart: IP67, seewasserbeständig, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen, ATEX- und IECEx-Zulassung

neu

Antenne - ANT-OMNI-VAN-868-01 - 1090616

Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz, 868 MHz, Gewinn: 2,5 dBi, Polarisation: linear vertikal, Öffnungswinkel: h/v 360°/55°, Schutzart: IP67, Stoßfestigkeit: IK08, Anschluss: N (female), für die Schaltschrankmontage, optional Wandmontage

Antenne - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Kombinierte Mobilfunk-GPS-Antenne mit Rundstrahlcharakteristik, 2-m-Antennenkabel mit SMA-Rundstecker (GSM/UMTS) und R-SMA-Rundstecker (GPS)

Antenne - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

GSM-UMTS-Antenne, mit Rundstrahlcharakteristik, 2-m-Antennenkabel mit SMA-Rundstecker

Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Multiband-Mobilfunkantenne mit Montagewinkel zur Außenmontage, 5-m-Antennenkabel mit SMA-Rundstecker, geeignet für LTE/4G

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Richtantenne, 2,4 GHz, Gewinn: 8 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 75°/70°, Schutzart: IP55, Anschluss: SMA (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Rundstrahlantenne, 2,4 GHz, Gewinn: 9 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 360°/15°, Schutzart: IP65, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Richtantenne, 2,4 GHz, Gewinn: 19 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 17°/11°, Schutzart: IP65, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen

65 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen