Produktliste Alarmieren

Filter

2 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

SMS-Relais - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

Nachfolger vom SMS-Relais: Analoge und digitale Werte über das Mobilfunknetz überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne schalten. Die Kommunikation erfolgt über SMS oder GPRS (E-Mail-Versand). Versorgungsspannungsbereich 10 V ... 60 V DC.

SMS-Relais - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

Nachfolger vom SMS-Relais: Digitale Werte über das Mobilfunknetz überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne schalten. Die Kommunikation erfolgt über SMS oder GPRS (E-Mail-Versand). Versorgungsspannungsbereich 93 V ... 250 V AC.

2 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen