Produktliste Zubehör Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen

Filter

13 Treffer

Gasableiter - CN-UB-G1 - 2818203

Ersatz-Gasableiter für CN-UB-280DC...

Montageplatte - CN-UB/MP - 2818135

Lasche zur individuellen Befestigung von CN-UB..., z. B. an Gehäusewänden.

Montageplatte - CN-UB/MP-90DEG-50 - 2803137

Winkellasche zur individuellen Befestigung von CN-UB..., z. B. an Gehäusewänden.

Adapter - ADAPTER KOAX TYP F - 2880972

F-Connector-Adapter, Stecker-Stecker, steckbar ohne Gewinde.

Stecker/Adapter - BNC-V 50 - 2805041

BNC-Verbinder, einstöckig, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, Wellen-Widerstand: 50 Ohm

Stecker/Adapter - BNC-V 75 - 2805070

BNC-Verbinder, einstöckig, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, Wellen-Widerstand: 75 Ohm

Stecker/Adapter - BNC-DV 50 - 2805038

BNC-Verbinder, doppelstöckig, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, Wellen-Widerstand: 50 Ohm

Stecker/Adapter - BNC-DV 75 - 2805083

BNC-Verbinder, 2-polig, doppelstöckig, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, Wellen-Widerstand: 75 Ω

Gehäuse - BNC-DV-LG - 2805025

Leergehäuse, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, doppelstöckig

Leitung - KBL-SAT/20 - 2880985

Verbindungsleitung 20 cm mit F-Connector, Stecker-Stecker.

13 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: