Produktliste Zubehör Netzwerk-Sicherheitslösungen

Filter

10 Treffer

Starterkit - ILC 130 SBT V2 STARTERKIT - 2700993

ILC 130 SBT Starterkit einschl. ILC 130 ETH, SafetyBridge-Module LPSDO und PSDI, Schaltpanel, Netzgerät sowie Zubehör mit vorkonfigurierter Safety-Applikation

Stecker-Set - IB IL 24 SDO 4/4-PLSET/CP - 2916053

Stecker-Set (gelb), farbig markiert, für sicherheitsgerichtete SDO 4/4 Baugruppen.

Stecker-Set - IB IL 24 SDI 8-PLSET/CP - 2916930

Stecker-Set (gelb), farbig markiert, für sicherheitsgerichtete SDI Baugruppen.

Stecker-Set - IB IL 24 SDO 8-PLSET/CP - 2916927

Stecker-Set (gelb), farbig markiert, für sicherheitsgerichtete SDO Baugruppen.

Stecker-Set - IB IL 24 SDOR 4-PLSET/CP - 2916914

Stecker-Set (gelb), farbig markiert, für sicherheitsgerichtete SDOR Baugruppen.

Stecker-Set - IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - 2700722

Steckerset, bestehend aus vier Inline-Steckern mit integrierter Entladeelektronik

Stecker-Set - IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R - 2700721

Steckerset, bestehend aus vier Inline-Steckern mit integrierter Entladeelektronik

Stecker-Set - IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - 2700720

Steckerset, bestehend aus vier Inline-Steckern mit integrierter Entladeelektronik

Filterklemme - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Klemme zur Filterung von Testpulsen sicherer Halbleiterausgänge mit einstellbaren Filterwerten (20 μF/86 μF), sowie zur EMV Filterung von 24 V-Signalen bis zu einer Stromstärke von 2 A.

Filterklemme - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

Klemme zur Filterung von Testpulsen sicherer Halbleiterausgänge mit einstellbaren Filterwerten (1,5 μF/11,5 μF), sowie zur EMV Filterung von 24 V-Signalen bis zu einer Stromstärke von 2 A.

10 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00