Produktliste Zubehör und Verbrauchsmaterial

Filter

134 Treffer

Einweg-Schreibstift, nicht nachfüllbar - P-PEN - 0815211

Einweg-Schreibstift, nicht nachfüllbar, für manuelle Beschriftung, in Kombination mit dem P‐PEN ADAPTER auch für die Plotterbeschriftung nutzbar

Adapter - P-PEN ADAPTER - 0815224

Aluminium-Adapter, zur Fixierung des P-PEN bei der Plotterbeschriftung

Bezeichnungsstift - X-PEN 0,35 - 0811228

Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstärke 0,35 mm

Bezeichnungsstift - CMS-PEN 0,25 - 5067815

Schreibstift, inkl. Adapter, Tuschetank und Aufbewahrungsdepot, 0,25 mm Schriftstärke

Bezeichnungsstift - CMS-PEN 0,35 - 5067828

Schreibstift, inkl. Adapter, Tuschetank und Aufbewahrungsdepot, 0,35 mm Schriftstärke

Bezeichnungsstift - CMS-PEN 0,50 - 5067831

Schreibstift, inkl. Adapter, Tuschetank und Aufbewahrungsdepot, 0,5 mm Schriftstärke

Bezeichnungsstift - CMS-PEN-D/AD 0,25 - 5067941

Plotter-Stiftspitze, inkl. Tuschetank, für den Plotteradapter CMS-D/AD LBHZ, Schriftstärke 0,25 mm

Bezeichnungsstift - CMS-PEN-D/AD 0,35 - 5067983

Plotter-Stiftspitze, inkl. Tuschetank, für den Plotteradapter CMS-D/AD LBHZ, Schriftstärke 0,35 mm

Farbpatrone - CMS-INK-TR-C5 - 5146684

Farbpatrone, schwarze Spezialtinte, 5 Patronen zu je 1 ml, für hohe Anforderungen

134 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00