Produktliste Zubehör

Filter

13 Treffer

Ersatzmesser - QUICK WIREFOX 6 SC EM - 1208047

Ersatzmesser für Abisolierzange QUICK-WIREFOX

Zubehör - QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER - 1204915

Drahtstopper, für die Abisolierzange QUICK-WIREFOX 6

Magazin - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103

Aderendhülsenmagazin für CRIMPFOX 4 IN 1, für Aderendhülsen mit Isolierkragen von 0,5 mm² ... 2,5 mm², mit 8 mm Länge

Abdeckung - CF CRIMPHANDY/COVER - 1212709

Ersatzabfallschale für CF-CRIMPHANDY

Befestigungsclip - TF-PART BC-CLIP - 1212825

"Y"- Clip zur Werkzeugbefestigung auf den Systemkarten.

Befestigungsclip - TF-PART BC-TOOLFOX 1 - 1212824

Backcard TOOLFOX, Lochkarte zur Befestigung mit Kabelbindern (2,5 mm oder 3,6 mm Breite)

Befestigungsclip - TF-PART BC-TOOLFOX - 1212823

Backcard TOOLFOX, Systemkarte zur Befestigung mit Y-Clip

neu

Umhängetasche - FAME-BAG 260 - 3069520

Umhängetasche, für FAME-Stecker mit einer Breite bis zu 261 mm, Länge: 220 mm, Breite: 290 mm, Höhe: 115 mm, Farbe: schwarz

13 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00