Produktliste Zubehör

Filter

19 Treffer

Werkzeug-Automaten Zubehör - FUSE SB 1,25 A - 1208801

Sicherung, träge, 1,25 Ampere, Anzahl: 2 Sicherungen

Ersatzsicherung - FUSE SB 2.0A/250V - 1212685

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 und CF 1000-10, Netzsicherung, 20x5 mm, träge, 2 Amp, bis 250 V

Zubehör - CF 3000 STEUERUNGSPLATINE - 3202795

Ersatz-Steuerungsplatine, für den Crimpautomat CF 3000-2,5

Zubehör - CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - 3202766

Ersatz-Schwenkarm, für den Crimpautomat CF 3000-2,5

Zubehör - CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - 3202753

Ersatz-Zentriergabel (unten), für den Crimpautomat CF 3000-2,5

Zubehör - CF 3000 KALTGERAETEDOSE - 3202698

Kaltgerätesteckdose, Ersatz, für Crimpautomat

19 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00