Produktliste Zubehör

Filter

16 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Starterkit - PLC-LOGIC-STARTERKIT1 - 2905504

PLC logic Starterkit1, bestehend aus: steckbares Basis-Logikmodul, acht Relaisausgangsklemmen mit Push-in-Anschluss (250 V AC/DC, max. 6 A), Micro-USB-Programmierkabel, Software LOGIC+ und Poster "Schnelleinstieg PLC logic"

Starterkit - PLC-LOGIC-STARTERKIT2 - 2906933

PLC logic Starterkit2, bestehend aus: steckbares Stand-alone-Logikmodul, acht Relaisausgangsklemmen mit Push-in-Anschluss (250 V AC/DC, max. 6 A) und Micro-USB-Programmierkabel

Verbindungskabel - CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 2701626

Verbindungskabel, zur Kopplung der Steuerung mit einem PC für PC Worx und LOGIC+, USB A auf Micro-USB-B, Länge 2 m.

Speicherbaustein - IFS-CONFSTICK - 2986122

Multifunktioneller Speicherbaustein für das INTERFACE-System; zur einfachen Ablage und Sicherung der Konfiguration.

Datenschnittstelle - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über PROFIBUS DP an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Datenschnittstelle - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über CANopen® an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Datenschnittstelle - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über Modbus/RS-232 an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Datenschnittstelle - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über Modbus/RS-485 an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Datenschnittstelle - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über Modbus/TCP an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Datenschnittstelle - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über DeviceNet™ an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

16 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00