Produktliste Zubehör

Filter

388 Treffer

neu

Adapterplatte - HC-B24/10-ADP-SS - 1034213

Adapterplatte, Bauform: B24 auf B10

neu

Adapterplatte - HC-B24/6-ADP-SS - 1034215

Adapterplatte, Bauform: B24 auf B6

neu

Adapterplatte - HC-B24/16-ADP-SS - 1034216

Adapterplatte, Bauform: B24 auf B16

Schutzdeckel - HC-STA-D15-BCSFS-PLR-BK - 1424374

Schutzdeckel D15, für Längsbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 19 mm

Schutzdeckel - HC-STA-D15-HCLWS-PL-BK - 1424375

Schutzdeckel D15, mit Längsbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 19 mm

Schutzdeckel - HC-STA-D25-HCLWS-PL-BK - 1424400

Schutzdeckel D25, mit Längsbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 19 mm

Schutzdeckel - HC-STA-D25-BCSFS-PLR-BK - 1424401

Schutzdeckel D25, für Längsbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 19 mm

Schutzdeckel - HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 1424417

Schutzdeckel D50, für Querbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 19 mm, Dichtung: nein, Standard

Schutzdeckel - HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - 1419270

Schutzdeckel D7, für Längsbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 29,4 mm, Dichtung: ja, Standard, mit Fangschnur, Durchmesser Fangschnuröse: 25 mm, für Buchseneinsätze

Schutzdeckel - HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 1419271

Schutzdeckel D7, für Längsbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 29,4 mm, Dichtung: nein, Standard, mit Fangschnur, Durchmesser Fangschnuröse: 25 mm, für Stifteinsätze

388 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen