Produktliste Zubehör

Filter

1.576 Treffer

neu

Auflagebock - AB-PTI 16/S - 3214022

Auflagebock, Länge: 77,7 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 43,4 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau

Abdeckhaube - AH-ME 115X150X80 - 3240267

Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile

Abdeckhaube - AH-ME 145X150X80 - 3240266

Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile

Abdeckhaube - AH-ME 200X150X78 - 3240268

Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile

Abdeckprofil - AP-BTO 1,25 - 3281125

Abdeckprofil, Länge: 46 mm, Breite: 1000 mm, Höhe: 9,8 mm, Farbe: transparent

Abdeckprofil - AP-BTO 3,5 - 3281127

Abdeckprofil, Länge: 50 mm, Breite: 1000 mm, Höhe: 9,8 mm, Farbe: transparent

Abdeckprofil - AP-FTP METER - 3069899

Abdeckprofil, zum Abdecken der Brückenschächte bei den FAME-Prüfsteckern, Lieferlänge: 1 m

Abdeckprofilträger - APH-UTWE 6 - 3069056

Abdeckprofilträger, Breite: 8,15 mm, Höhe: 58,6 mm, Material: PA, Länge: 80,9 mm

Abdeckprofilträger - APH-UTWE 6-2 - 3069057

Abdeckprofilträger, Breite: 8 mm, Höhe: 56,6 mm, Material: PA, Länge: 80,9 mm

Schaltbrücke - ASB 2-RTK/S - 0311281

Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben

1.576 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa