Produktliste Zubehör

Filter

21 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Elektronikgehäuse - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Tragschienen-Busverbinder zur Montage in der Tragschiene. Universell für TBUS-Gehäuse. Vergoldete Kontakte, 5-polig.

Tragschienen-Busverbinder - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Tragschienen-Busverbinder zur Montage in der Tragschiene. Universell für TBUS-Gehäuse. Vergoldete Kontakte, 5-polig.

Einspeise-/Fehlermeldemodul - TC-MACX-MCR-PTB - 2904673

Einspeise- und Fehlermeldemodul mit Schraubanschluss, nur für den Einsatz auf dem Termination-Carrier, exklusive zugehörigem Tragschienen-Busverbinder, exklusive auswechselbarer Sicherung.

HART-Multiplexer - MACX MCR-S-MUX - 2865599

HART-Multiplexer zur Online-Konfiguration und -Diagnose von HART-fähigen Feldgeräten sowie zur ständigen Dokumentiation der Prozessvariablen und Zustände mit einem PC bzw. einem Management-System, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32

Kabel - VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M - 2318415

Konfektioniertes Rundkabel mit 1 x IDC/FLK-Buchsenleiste (14-polig, 180 °-Abgang) auf 1 x IDC/FLK-Buchsenleiste (14-polig, 90 °-Abgang), Kabellänge: 2 m

Kabelsatz - TC-C-MAX2-SC-31320000 - 2902425

Kabelsatz zur Signalübertragung auf dem Termination Carrier für die Trennverstärker der Serie MACX MCR(-EX)-SL-.... Anschluss der Klemmstellen 3.1 und 3.2 (Signalübertragung) mit Schraubanschluss über einen 4-poligen PTSM-Steckverbinder an die Signalplatine

Kabelsatz - TC-C-MAX2-SC-31321112 - 2902426

Kabelsatz zur Signalübertragung und Spannungsversorgung auf dem Termination Carrier für die Trennverstärker der Serie MACX MCR(-EX)-SL-.... Anschluss der Klemmstellen 3.1 und 3.2 (Signalübertragung) sowie 1.1 und 1.2 (Spannungsversorgung) mit Schraubanschluss über einen 4-poligen PTSM-Steckverbinder an die Signalplatine.

Kabelsatz - TC-C-PTB3-SC-31001112-33002122 - 2902656

Kabelsatz für Einspeise- und Fehlermeldemodul MACX MCR-PTB (Artikel-Nr.: 2865625), zur Verwendung auf dem Termination Carrier für die Trennverstärker der Serie MACX MCR(-EX)-SL-....

Kabelsatz - TC-C-MAX2-SC-32221112 - 2902657

Kabelsatz zur Signalübertragung und Spannungsversorgung auf dem Termination Carrier für den Trennverstärker MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I (Artikel-Nr.: 2865340). Anschluss der Klemmstellen 3.2 und 2.2 (Signalübertragung für aktive Eingangskarten) sowie 1.1 und 1.2 (Spannungsversorgung) mit Schraubanschluss über einen 4-poligen PTSM-Steckverbinder an die Signalplatine.

Kabelsatz - TC-C-PTB1-SC-05060708 - 2902945

Versorgunsspannungskabelsatz zur redundanten Einspeisung in einen Geräteverbund auf dem MINI-Analog Termination Carrier. Dieser Kabelsatz ist geeignet für die Einspeisung mittels der Einspeiseklemme 2902958 MINI MCR-SL-PTB-FM.

21 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00