Produktliste Zubehör

Filter

51 Treffer

neu

Ein-/Ausgabemodul - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

VIP-Feldklemmengruppen (Field Termination Assemblies, FTA) mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) erlauben die universelle Kanalkonfiguration in Anwendungen, die vom traditionellen Ansatz mit fester I/O weiterentwickelt werden sollen. Direkte Durchführung von Feldsignalen, 30 V, maximal 1 A.

neu

Ein-/Ausgabemodul - IOA FEED-THRU/EX - 10PCS - 2906989

VIP-Feldklemmengruppen (Field Termination Assemblies, FTA) mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) erlauben die universelle Kanalkonfiguration in Anwendungen, die vom traditionellen Ansatz mit fester I/O weiterentwickelt werden sollen. Direkte Durchführung von Feldsignalen, 30 V, maximal 1 A.

neu

Ein-/Ausgabemodul - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

VIP-Feldklemmengruppen (Field Termination Assemblies, FTA) mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) erlauben die universelle Kanalkonfiguration in Anwendungen, die vom traditionellen Ansatz mit fester I/O weiterentwickelt werden sollen. Analoge Eingabe- und Ausgabesignale, Sicherung mit Sicherungsausfallanzeige, Signaltrennung bei Prüfabgriff, 500 mA-Rating.

neu

Ein-/Ausgabemodul - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

VIP-Feldklemmengruppen (Field Termination Assemblies, FTA) mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) erlauben die universelle Kanalkonfiguration in Anwendungen, die vom traditionellen Ansatz mit fester I/O weiterentwickelt werden sollen. Digitale Eingabe- und Ausgabesignale, Sicherung mit Sicherungsausfallanzeige, Signaltrennung bei Prüfabgriff, 30 V, maximal 1 A.

Ein-/Ausgabemodul - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2906601

VIP-Feldklemmengruppen (Field Termination Assemblies, FTA) mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) erlauben die universelle Kanalkonfiguration in Anwendungen, die vom traditionellen Ansatz mit fester I/O weiterentwickelt werden sollen. Digitaler Relaisausgang, Sicherung mit Sicherungsausfallanzeige, wählbarer Arbeits- oder Ruhekontakt, 24 V DC, 3 A-Rating.

Ein-/Ausgabemodul - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2906603

VIP-Feldklemmengruppen (Field Termination Assemblies, FTA) mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) erlauben die universelle Kanalkonfiguration in Anwendungen, die vom traditionellen Ansatz mit fester I/O weiterentwickelt werden sollen. Digitaler Relaiseingang, Sicherung mit Sicherungsausfallanzeige, Stromkreis-Aktivitätsanzeige, 24 V AC.

Abteilungstrennplatte - VIP/S/BASE 3L DIVIDER - 2907715

Sicherheitstrenner sorgt für physische Trennung zwischen Feldklemmen und Leistungsbusklemmen auf dem VIP-Sockelmodul

Sicherungs-Set - FUSE/TE5/800MA/F-10PCS - 2905969

Steckbare Schmelzsicherung (TE5®); Nennstrom: 800 mA; Auslöseverhalten: flink (F)

Sicherungs-Set - FUSE/TE5/3.15A/F-10PCS - 2906442

Steckbare Schmelzsicherung (TE5®); Nennstrom: 3,15 A; Auslöseverhalten: flink (F)

Sicherungs-Set - FUSE/TE5/500MA/F-10PCS - 2905276

Steckbare Sicherung (TE5®); Nennstrom: 500 mA, Auslöseverhalten: flink (F)

51 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00