Produktliste Zubehör

Filter

103 Treffer

Touch-Stift - TOUCH PEN - 2701379

Touch-Stift für HMIs, Silber lackiert. Lieferung inklusive selbstklebendem Stifthalter.

Software - VL PORTICO SERVER 16 CLIENT - 2701456

Remote-Netzwerkportal-Software. Dies erlaubt die Fernsteuerung von bis zu 16 Client-PCs von einem einzelnen Server aus.

Software - VL PORTICO SERVER 1 CLIENT - 2701453

Remote-Netzwerkportal-Software. Dies erlaubt die Fernsteuerung von einem PC zu einem anderen.

Software - VL PORTICO SERVER 4 CLIENT - 2701455

Remote-Netzwerkportal-Software. Dies erlaubt die Fernsteuerung von bis zu vier Client-PCs von einem einzelnen Server aus.

Lizenz - NETCAP MASTER 1 SLAVE - 2739586

Lizenz für einen NetCap-Master. Der NetCap-Master kann gleichzeitig mit einem NetCap-Slave verbunden werden.

Lizenz - NETCAP MASTER 2 SLAVES - 2739599

Lizenz für einen NetCap-Master. Der NetCap-Master kann gleichzeitig mit zwei NetCap-Slaves verbunden werden.

Lizenz - NETCAP MASTER 3 SLAVES - 2739609

Lizenz für einen NetCap-Master. Der NetCap-Master kann gleichzeitig mit drei NetCap-Slaves verbunden werden.

Lizenz - NETCAP MASTER DONGLE USB - 2893532

Netcap-Master USB-Dongle incl. 1 Slave

Memorycard - 16GB CF - 2701668

CompactFlash®-Karte, steckbar, 16 GByte

Memorycard - 32GB CF - 2701669

CompactFlash®-Karte, steckbar, 32 GByte

103 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00