Produktliste Zubehör Ladestecksysteme

Filter

23 Treffer

Schutzdeckel - EV-T2SC - 1405217

Selbstschließender Klappdeckel für Infrastruktur-Ladedose, Typ 2, IEC 62196-2, Gewinde: M5

neu

Schutzdeckel - EV-T2SC-EM - 1627635

Selbstschließender Klappdeckel für Infrastruktur-Ladedose, Typ 2, IEC 62196-2, Gewinde: Torx-Schraube 30 x 12 (im Lieferumfang enthalten)

Schutzdeckel - EV-GBSCO - 1623415

Selbstöffnender Klappdeckel für Infrastruktur-Ladedose, GB/T, Typ 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

Schutzdeckel - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Selbstschließender Klappdeckel für Infrastruktur-Ladedose, GB/T, Typ 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

Schutzdeckel - EV-GBSC - 1623416

Selbstschließender Klappdeckel für Infrastruktur-Ladedose, GB/T, Typ 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

neu

Befestigungsrahmen - EV-T2SF-EM - 1627637

Befestigungsrahmen für Infrastruktur-Ladedose, Typ 2, IEC 62196-2, Gewinde: M5 (im Lieferumfang enthalten)

Anbaurahmen - EV-T2SF - 1405218

Anbaurahmen für Infrastruktur-Ladedose, Typ 2, IEC 62196-2, Gewinde: M5

Halterung - EV-T1AC-PARK - 1624139

Halterung für Fahrzeug-Ladestecker als Parkposition an Ladestationen (EVSE), Typ 1, SAE J1772

Halterung - EV-T2AC-PARK - 1624148

Halterung für Fahrzeug-Ladestecker als Parkposition an Ladestationen (EVSE), Typ 2, IEC 62196-2

Halterung - EV-GBAC-PARK - 1624142

Halterung für Fahrzeug-Ladestecker als Parkposition an Ladestationen (EVSE), GB/T, GB/T 20234.2

23 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00