Produktliste AC-Anschlusstechnik für die Feldverkabelung

Filter

15 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



Steckverbinder - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

PRC-Steckverbinder, schwarz, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 12 mm ... 16 mm.

Steckverbinder - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

PRC-Steckverbinder, schwarz, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 16 mm ... 21 mm.

Steckverbinder - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

PRC-Steckverbinder, schwarz, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 8 mm ... 12 mm.

Steckverbinder - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

PRC-Steckverbinder, schwarz, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 8 mm ... 21 mm.

Steckverbinder - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

PRC-Steckverbinder, schwarz, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 8 mm ... 12 mm.

Steckverbinder - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

PRC-Steckverbinder, Kupplung, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 12 mm ... 16 mm, schwarz

Steckverbinder - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

PRC-Steckverbinder, schwarz, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem
Aussendurchmesser 16 mm ... 21 mm.

Steckverbinder - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

PRC-Steckverbinder, schwarz, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Aussendurchmesser 8 mm ... 21 mm.

Prüfstecker - PRC 5-TC-FS6 8-21 - 1621325

PRC-Prüfstecker, 2000 Steckzylen, handentriegelbar, schwarz, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 8 mm ... 21 mm.

Prüfstecker - PRC 3-TC-FS6 8-21 - 1621326

PRC-Prüfstecker, 2000 Steckzyklen, schwarz, handentriegelbar, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 8 mm ... 21 mm.

15 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00