Produktliste 19“-Federleisten

Filter

13 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Federleiste - FRONT-ZFL 1,5/D32 - 2201632

19"-Federleiste, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 32, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Federleiste - SFL (2-2,8-0,8)F32/ZD - 2285292

19"-Federleiste, Polzahl: 32, Rastermaß: 0 mm, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Kontaktoberfläche: Zinn

Federleiste - SFL (2,8-0,8)D32 - 2285302

19"-Federleiste, Polzahl: 32, Rastermaß: 0 mm, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Federleiste - SFL (2,8-0,8)F48 - 2285315

19"-Federleiste, Polzahl: 48, Rastermaß: 0 mm, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Federleiste - SFL (2,8-0,8)F32/ZD - 2285328

19"-Federleiste, Polzahl: 32, Rastermaß: 0 mm, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Federleiste - SFL (2,8-0,8)F32/ZB - 2285331

19"-Federleiste, Polzahl: 32, Rastermaß: 0 mm, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Federleiste - SFLY 2,5/D32 - 2285467

19"-Federleiste, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 32, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Gold

Federleiste - SFLY 2,5/F32/ZD - 2285470

19"-Federleiste, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 32, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kontaktoberfläche: Gold

Federleiste - SFLY 2,5/F32/ZB - 2285506

19"-Federleiste, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 32, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Gold

Federleiste - FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - 2285577

19"-Federleiste, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 32, Rastermaß: 0 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

13 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen