Produktliste 19“-Steckkartenblöcke

Filter

44 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Steckkartenblock - SKBI 31 - 2201519

19" Steckkartenblock, Nennstrom: 5 A, Polzahl: 31, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün

Federleiste - SKBD 20/MT-FLRP - 2202505

19" Steckkartenblock, Polzahl: 20, Rastermaß: 5 mm, Kontaktoberfläche: Zinn

Steckkartenblock - SKBD 8/MT - 2202547

19" Steckkartenblock, Nennstrom: 5 A, Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Steckkartenblock - SKBD 10/MT - 2202563

19" Steckkartenblock, Nennstrom: 5 A, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Steckkartenblock - SKBD 12/MT - 2202576

19" Steckkartenblock, Nennstrom: 5 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Steckkartenblock - SKBD 13/MT - 2202589

19" Steckkartenblock, Nennstrom: 5 A, Polzahl: 13, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Steckkartenblock - SKBD 14/MT - 2202592

19" Steckkartenblock, Nennstrom: 5 A, Polzahl: 14, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Steckkartenblock - SKBD 15/MT - 2202602

19" Steckkartenblock, Nennstrom: 5 A, Polzahl: 15, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Steckkartenblock - SKBD 16/MT - 2202615

19" Steckkartenblock, Nennstrom: 5 A, Polzahl: 16, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Steckkartenblock - SKBD 18/MT - 2202628

19" Steckkartenblock, Nennstrom: 5 A, Polzahl: 18, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

44 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen