Zur News-Übersicht

Mit Prozessanzeigen Signale erfassen, überwachen und steuern

02.08.2016

Multifunktionale Prozessanzeige für analoge Messwerte  

Multifunktionale Prozessanzeige für analoge Messwerte

Mit den neuen, multifunktionalen Prozessanzeigen FA MCR lassen sich Temperatur- und Analogsignale darstellen und überwachen.

Sie eignen sich für den Einsatz in Applikationen, in denen diese Messgrößen erfasst und weiterverarbeitet werden sollen. Vorteilhaft ist dabei die Anschlussmöglichkeit vieler Sensortypen, optional auch mit Sensorspeisung. Die Prozessanzeigen verfügen über zwei Relaiswechslerausgänge und einen Analogausgang. Aufgrund genormter Gehäusemaße und steckbarer Anschlussklemmen können Sie die Geräte einfach installieren. Die Konfiguration erfolgt wahlweise per Fronttastatur oder mit der FDT/DTM-Software. Prozesswerte und Bargraph mit Schaltschwellen lassen sich im Display frei anzeigen und taggen. Ein Farbwechsel der gesamten Anzeige kennzeichnet mögliche Fehlerzustände. Die Anzeigegeräte sind in Feld- und Schaltschrankvarianten inklusive Befestigungsmaterial erhältlich. Durch UL- und CSA-Zulassungen können Sie die Produkte international einsetzen. Die jeweilige Ex-Variante eignet sich außerdem für eigensichere Applikationen.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: