Zur News-Übersicht

Messwandler sicher und flexibel verdrahten

11.05.2015

Messwandlertrennklemmen  

Modularer Aufbau von Wandlerschaltungen

Phoenix Contact hat die Messwandler-Trennklemmen UT 6-T/SP bis 6 mm² für bewusste Schalthandlungen mit schraubbarer Längstrennung und Kurzschlussbrückung ausgestattet.

Schaltsymbole auf den Klemmen sorgen zudem für eine einfache und sichere Bedienungsunterstützung. Die Messwandler-Trennklemmen besitzen bis zu sechs universelle Funktionsschächte für die Potenzialverteilung oder für Prüfzwecke und ermöglichen damit höchste Funktionalität. Mit den frei konfektionierbaren zwei- bis 16-poligen Steckbrücken lassen sich alle Aufgaben der Potenzialverteilung zeitsparend umsetzen. Ein applikationsgerechter Aufbau wird durch den Einsatz konturgleicher Durchgangsklemmen erreicht. Sowohl im Vorzählerbereich wie auch im Schaltanlagen-, Leitungs- Maschinen- und Geräteschutz lassen sich durch die hohe Funktionalität und die Kombinationsmöglichkeiten innerhalb dieser Klemmenfamilie Verdrahtungsaufwand deutlich reduzieren.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00