Zur News-Übersicht

Stromindikatorklemmen mit Push-in-Anschluss

01.08.2017

Stromindikatorklemme mit Push-in Anschluss  

Mit Stromindikatorklemmen Betriebszustände eindeutig erkennen

Störungen oder Leitungsunterbrechungen erkennen Sie eindeutig im Betriebszustand mit den neuen Stromindikatorklemmen PTTB 2,5-ILA 100 von Phoenix Contact.

Der Spannungsfall wird an einer Z-Diode in Sperrrichtung ausgewertet und Ihnen über eine LED angezeigt. Der Schaltplanaufdruck ermöglicht Ihnen eine eindeutige Identifizierung und minimierte Fehlverdrahtung. Die Stromindikatorklemmen mit Push-in-Anschluss zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Aufgrund ihrer kompakten Bauform sind sie platzsparend. Die Beschriftung aller Klemmstellen bietet eine gute Übersichtlichkeit. Zusätzlich sind konturgleiche Doppelstockklemmen PTTB 2,5-2BE zum Einlöten von Bauelementen erhältlich.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00