Zur News-Übersicht

Neue Stromversorgungen mit Basisfunktionalität

07.04.2014

Stromversorgungen UNO POWER  

UNO POWER ist jetzt in 15 Varianten erhältlich

Die Produktfamilie UNO POWER erhält Zuwachs: Phoenix Contact bietet Ihnen ab sofort 15 verschiedene Varianten der kompakten und hocheffizienten Stromversorgungen.

Die Geräte liefern Ausgangsspannungen von 5 bis 48 V Gleichspannung. Durch ihre hohe Leistungsdichte überzeugen sie in kompakten Schaltkästen, wo sie Lasten von 25 bis 100 W zuverlässig versorgen. UNO POWER spart im Vergleich zu handelsüblichen Produkten viel Energie. Erreicht wird dies durch niedrige Leerlaufverluste unter 0,3 W und einen optimierten Wirkungsgrad von über 90 %. Dank UL-Zulassungen und dem Weitbereichseingang steht dem weltweiten Einsatz nichts im Weg.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Weitere Informationen