Zur News-Übersicht

Gehäuseverschraubungen für THR- und SMD-Kontaktträger

16.11.2015

M8-/M12-Gehäuseverschraubungen für THR- und SMD-Kontaktträger  

M8-/M12-Gehäuseverschraubungen für THR- und SMD-Kontaktträger

Phoenix Contact erweitert sein Programm der Gehäuseverschraubungen für zweiteilige Gerätesteckverbinder um Ausführungen zur Hinterwandmontage.

Kosteneffizient, schnell und sicher: Mit dem neuen Gehäuseverschraubungssystem für zweiteilige M8- und M12-Steckverbinder verbinden Sie den Komfort automatischer Lötprozesse mit der Sicherheit definierter Geräteanschlüsse. Die Gehäuseverschraubungen erlauben die Mischbestückung der Leiterplatte mit THR-, wellenlötfähigen sowie SMD-Kontaktträgern. Die Hinterwandmontage stellt dabei eine definierte Positionierung der Leiterplatte zum Gerätegehäuse sicher. Höchste Flexibilität bieten die M12-Ausführungen: Hier können Sie zwischen Standardschraubverriegelung und besonders komfortabler Schnellverriegelung SPEEDCON wählen. Für M8-Kontaktträger stehen Gehäuseverschraubungen mit Standardverriegelung zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: