Zur News-Übersicht

S7-1500 schnell anschließen

01.08.2017

Systemverkabelung für die SIMATIC S7-1500: Schnell, sicher, fehlerfrei!  

Systemverkabelung für die SIMATIC S7-1500: Schnell, sicher, fehlerfrei!

Die steuerungsspezifischen Frontadapter ermöglichen eine schnelle Verdrahtung von Interface-Modulen an die Steuerung SIMATIC S7-1500.

Dabei setzt der Frontadapter auf das bewährte Plug-and-Play-Konzept der Systemverkabelung. Ihre Vorteile liegen in einer schnellen Inbetriebnahme der E/A-Baugruppen, da die klassische Einzeladerverdrahtung entfällt und Sie durch Plug-and-Play die Steuerung fehlerfrei anschließen. Gleichzeitig erhalten Sie eine hohe Flexibilität durch unsere Varioface-Modulserien, denn damit lassen sich kanalspezifische Applikationen umsetzen, aber auch bis zu 32 Kanäle im Ganzen übertragen. Verschiedene Anschlusstechniken und Funktionsmodule runden dieses Systemkonzept ab.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00