Zur News-Übersicht

Netzfolgestromfreie Typ-1-Blitzstromableiter für 400/690-Volt-Netz

17.06.2016

Blitzstromableiter FLASHTRAB-SEC-PLUS 440  

Typ-1-Blitzstromableiter mit Safe Energy Control Technology

Die neuen Typ-1-Blitzstromableiter FLT-SEC-PLUS 440 von Phoenix Contact sind speziell für Industrie- und Windenergieanwendungen mit 400/690-V-Netzen geeignet. Mit ihnen sind hohe Blitzströme bis zu 35 kA pro Pol sicher beherrschbar.

Die Schutzgeräte zeichnen sich durch die Safe Energy Control Technology (SEC) aus, mit der über die eingesetzte Funkenstrecke sicher jeder Netzfolgestrom verhindert wird. Der Vorteil dabei ist, dass die Belastung der gesamten Installation im Fall eines Blitzereignisses auf ein Minimum reduziert wird. Die kompakte Bauform bietet eine platzsparende und flexible Installation. Bei Strömen bis 400 A kann dabei auf eine separate Ableitervorsicherung verzichtet werden. Die Produkte überzeugen zudem durch eine starke Schock- und Vibrationsfestigkeit. Aufgrund des niedrigen Schutzpegels werden sensible, nachgelagerte Komponenten optimal geschützt. Die Anforderungen für temporäre Überspannungen (TOV) beim Einsatz in IT-Systemen werden ebenfalls erfüllt. Über den Status des Produkts wird der Anwender jederzeit durch die gut erkennbare Statusanzeige und den potenzialfreien Fernmeldekontakt informiert. Mit dem Prüfgerät CHECKMASTER 2 sind wiederkehrende Prüfungen der Schutzgeräte schnell und einfach durchführbar. Die Typ-1-Ableiter sind als Typ 2 (Kombiableiter) geprüft und zertifiziert.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00