Zur News-Übersicht

Signalleitungen jetzt auch auf Kabeltrommeln bis 500 Meter

26.01.2016

Kabeltrommel schwarz  

Signalleitungen auf Kabeltrommeln bis 500 Meter

Phoenix Contact bietet neben Kabelringen bis 100 Meter nun auch Signalleitungen in Kleinmengen auf Kabeltrommeln bis 500 Meter an.

Dabei profitieren Kunden durch die enge Zusammenarbeit zwischen Phoenix Contact und den Premiumkabelherstellern. Durch die Verarbeitung von mehreren tausend Kilometern Kabel pro Jahr kann Phoenix Contact auch bei Kleinmengen ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis weitergeben. Die Signalleitungen sind in einer großen Auswahl an verschiedenen Mantelqualitäten wie PUR oder PVC, diversen Aderquerschnitten, Anzahl der Adern oder auch Kabelfarben erhältlich. Weiterhin stehen geschirmte und ungeschirmte Leitungen zu Verfügung. Der Kabeltrommelartikel kann selbst konfiguriert und die Länge individuell bestimmt werden, zwischen 110 und 500 Metern sogar in 10-Meter-Schritten. Für den Anschluss dieser Leitungen bietet Phoenix Contact ein umfangreiches Programm an konfektionierbaren Steckverbindern. Sie sind als M8-, M12- oder als Ventilstecker erhältlich, wahlweise mit Löt-, Schraubklemm-, Federkraftanschluss oder in schneller Schneidklemmtechnik.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Sensor_Actuator_cabling_P-18/af5b1a9e-d194-4ad5-b377-640362e2d0eb