Zur News-Übersicht

I/O-System Axioline F jetzt auch für IEC 61850

04.05.2015

Axioline F für IEC 61850  

Neue Axioline F-Module für den Einsatz im Energieumfeld

Als besonders robustes I/O-System ist Axioline F prädestiniert für den Einsatz im Energieumfeld. Mit dem neuen Buskoppler und den neuen I/O-Modulen lässt sich das I/O-System nun auch für IEC 61850 einsetzen.

Der Buskoppler lässt sich über das Web-Interface einfach und flexibel konfigurieren. Alle notwendigen Parameter zum Betrieb der I/O-Station können so ohne Programmierkenntnisse eingestellt werden. Der Buskoppler verarbeitet direkt die IEC 61850-Konfigurationsdateien CID oder SCD. Die normgerechte Umsetzung der Kommunikation nach IEC 61850, welche durch KEMA zertifiziert ist, bringt Sicherheit im interoperablen Verhalten des Systems. Die I/O-Module mit digitalen Eingängen und Relaisausgängen erfüllen speziell die Anforderungen im Energieumfeld, wie die erhöhte Nennspannung von 220 V DC oder die Stoßspannungsfestigkeit von 5 kV. Die neuen Module zeichnen sich, wie alle Geräte dieses I/O-Systems, durch eine besonders hohe Störfestigkeit bis 8 kV, eine hohe Robustheit gegenüber mechanischen Belastungen wie Schocks bis 30 g sowie eine schnelle Signalerfassung aus. Dabei verzichtet das I/O-System auf die Verwendung von Trennscheiben, so dass die Module beliebig mit dem bestehenden Portfolio von Axioline F kombiniert werden können.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Weitere Informationen