Zur News-Übersicht

Überspannungsschutz für zwei parallele PV-Strings

11.12.2014

Basislement für PV-Ableiter  

Basiselement zur Aufnahme von Schutzsteckern für PV-Anwendungen

Das neue Basiselement für Überspannungsableiter ist für isolierte und geerdete Gleichspannungssysteme bis 1000 V DC ausgelegt.

Es schützt gleichzeitig zwei MPP-Tracker eines Wechselrichters über separate Pluseingänge und einen gemeinsamen Minuseingang. Dadurch ist eine platz- und kostensparende Installation möglich. Das Basiselement wird je nach Anwendung mit Typ-1/2- oder reinen Typ-2-Schutzsteckern bestückt. Dank der modularen Bauweise genügt es, bei der Anlagenplanung das unbestückte Basiselement zu berücksichtigen. Die Bestückung mit entsprechenden Schutzsteckern kann später in der Anlage erfolgen.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: