Zur News-Übersicht

I/O-System Axioline für Sicherheitsapplikationen

05.05.2014

I/O-System Axioline F mit PROFIsafe-Modulen  

Mit Axioline F lassen sich jetzt auch sicherheitsgerichtete Applikationen realisieren

Mit den PROFIsafe-Modulen des I/O-Systems Axioline F können jetzt auch Sicherheitsapplikationen umgesetzt werden.

Basierend auf PROFINET und PROFIBUS sorgen die Module für die Erfassung und die Ausgabe von sicherheitsgerichteten Signalen im Schaltschrank. Die Geräte zeichnen sich durch materialschonende, verzögerte Abschaltung unabhängig von Busstörungen aufgrund integrierter Stoppkategorie 1 aus. Die kanalbezogenen Diagnosemeldungen führen zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit. Die Störunanfälligkeit wird durch ein abgestimmtes Schaltverhalten bei kapazitiven und induktiven Lasten erlangt. Eine vollständige Integration in das Engineering-Tool des Steuerungsherstellers verkürzt den Engineering-Prozess und erleichtert die Inbetriebnahme.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: