Zur News-Übersicht

Serielle Konverter und Repeater für -40 bis +70 °C

05.03.2015

Schnittstellenkonverter und -Repeater für RS232, RS422 und RS485  

Die Konverter und Repeater PSM-ME besitzen nun einen erweiterten Temperaturbereich

Die bewährten Schnittstellenkonverter und -Repeater der Familie PSM-ME sind jetzt mit erweitertem Temperaturbereich von -40 bis +70 °C erhältlich.

Die protokolltransparenten Konverter wandeln die leistungsschwache RS-232-Schnittstelle in eine RS-422/485-Schnittstelle um. Damit werden störsicher Übertragungen bis 1200 m möglich. Um die Leistungsfähigkeit von Bussystemen zu erhöhen, bieten die RS-485-Repeater eine Signalverstärkung und Potentialsegmentierung für höhere Übertragungsreichweiten und mehr Zuverlässigkeit. Die Geräte erlauben somit ein Verbinden verschiedener Systeme unter Einsatz bewährter Peripherie. Die galvanische Trennung schützt dabei die Komponenten vor gefährlichen Ausgleichsströmen.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/b1/vZTJkqJQEEW_pT9A32OWJcNjFKR4Mm4ICgEREFAU5Ou7qnvRvaly0R1mrjLiZNwbGXETxCAieJ4keYrnORCC-JzeqzIdq-6cNp9zzCZ7cY-QQ7LE7o0RoS4zEtrSrrPD9AcQfQnwnkr92z4knu1HHwCX8KrNQpJmCai8MVAQSURxCmvIkAN7EEI6wafH0GE7umBpNhchwGzaKHkd9Mc06Gcc9GbYK6vcZx9F2-Q4ZOsoUldN5SlD0fZSKvu6Sa96TR3UwdzQo8kr-qOiRdO6OwsvWYeSoYjsQVrZhAIyPOJnxug_xnp9qRf3BGcbnyKIvZYgELHDkArsdwSt0bWtiwdhTS4W2iyWrFN4cS18cJyD73qiILJyQ--fCbIvFlRfLbh59Uk3zH8XNEBcvbfrKWvXcN3P2boriqw7j_k8rq95esmOySW_3pox6dMyB36Y1YzcCZMsyOJISPScMox0kEpNj0rGNyrFKXlJ0Vwu6KfZag1GQPqwDQNuuUCjDEorOUZlaBjKtRy80GjEk95LdSGuImKfaQ-Pwzvb9sWUmFaCOYwVpZi0dmcTdpvfbhMyXPqmgwDE36T09xP4FvhM-S8AflECBPiQJzJKnFCSEbC1rs1BGzfKhvirqR4VgvDjJzUdP8g!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_9GN6024610FQ50AB2E37F6JD07/ren/p=pxc.param.sort.field/p=pxc.param.pager.requested.row.count=10/p=pxc.param.pager.selected.page=1/p=pxc.param.sort.direction=ASC/-/