Zur News-Übersicht

Thermotransferdrucker für den mobilen Einsatz vor Ort

18.04.2016

Mobiler Thermotransferdrucker  

Der THERMOMARK PRIME eignet sich für den stationären Betrieb ebenso wie für den mobilen Einsatz vor Ort

Der mobile Thermotransferdrucker THERMOMARK PRIME bedruckt Karten- und Mattenformate genau dort, wo sie benötigt werden.

Ausgestattet mit einem wieder aufladbaren Hochleistungsakku und einer vollintegrierten Markierungssoftware, ist das Drucksystem nicht nur für Ihre stationäre Nutzung, sondern insbesondere auch für den mobilen Einsatz direkt am Einsatzort optimal ausgerichtet. Über ein Multitouch-Display können Sie die Druckdaten unmittelbar eingeben. Außerdem steht Ihnen eine Schnittstelle zur Übertragung von Druckprojekten zur Verfügung. Eine automatische Materialerkennung überprüft die verwendeten Komponenten und beugt so Fehldrucken vor. Den Farbbandwechsel führen Sie mit wenigen Handgriffen in weniger als 10 Sekunden durch.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00