Zur News-Übersicht

Robuste Anbaurahmen für RJ45 und SC-RJ

13.03.2017

Robuste Anbaurahmen für RJ45 und SC-RJ  

Robuste Anbaurahmen für RJ45 und SC-RJ

Phoenix Contact erweitert sein Programm robuster Datensteckverbindungen um neue Geräteanbaurahmen.

Die einteiligen Anbaurahmen der Serie Push-Pull-ADVANCE sind aus Zinkdruckguss gefertigt und für den Anschluss von Steckverbindern RJ45 oder SC-RJ der gleichen Serie ausgelegt. Aufgrund der Schutzart IP65/67 und einer durchgängigen Schirmanbindung eignen sich die Anbaurahmen insbesondere für den Einsatz im industriellen Umfeld. Mit zusätzlichem Montagezubehör passen Sie die Anbaurahmen einfach an unterschiedliche Anwendungsbedingungen wie tiefe Gehäuseausschnitte oder gewinkelte Kabelabgänge an.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00