Zur News-Übersicht

Mit Push-in Motoren clever anschließen

03.02.2015

Vierstock-Reihenklemme  

Motorenklemme PT 2,5 mit Motor

Nutzen Sie jetzt die neuen platzsparenden Vierstock-Reihenklemmen für Nennquerschnitte bis 4 mm², 32A und 600V UL. Reduzieren Sie Ihre Verdrahtungsaufwände durch eine einfache Potenzialverteilung über einen Funktionsschacht auf jeder Etage.

Mit einer großflächigen Beschriftungsmöglichkeit lässt sich jeder Motoranschluss eindeutig kennzeichnen. Darüber hinaus ist jede Klemmstelle beschriftbar und mit einer leicht zu erreichenden Prüföffnung versehen. 

Durch 50 Prozent geringere Steckkräfte werden starre und flexible Leiter mit Aderendhülse ab 0,25 bis 6mm² einfach ohne Werkzeug gesteckt. Der eingebaute Betätigungsdrücker ermöglicht das vollisolierte Lösen mit jedem Werkzeug. Die orangene Farbe des Drückers kennzeichnet ihn als Betätigungselement, was eine Fehlbedienung der Klemme vermeidet und ermöglicht den Anschluss flexibler Leiter ohne Aderendhülse ab 0,2 mm².

Die Motoranschlussklemmen wurden im Rahmen des Reihenklemmensystems Clipline complete für die Verwendung von systemübergreifendem Zubehör entwickelt. Neben dem gleichen Brückensystem ist auch das komplette Zubehör zum Beschriften und Prüfen identisch zur Push-in-, Schraub-, Zugfeder- und IDC Schnellanschlusstechnik.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00