Zur News-Übersicht

Embeddedline – maßgeschneiderte Panel-PCs, reduziert auf das Wesentliche

30.04.2013

Embedded-Panel-PCs  

Passgenau: Embedded-Systeme

Phoenix Contact erweitert sein Industrie-PC-Portfolio um die neuen Embeddedline-Panel-PC. Die EL PPC 1000-Serie steht für konfigurierbare Embedded-Panel-PCs mit Widescreen-Displays von 7“ bis 15,4“. Frontplatten aus eloxiertem Aluminium setzen attraktive Akzente für das Design Ihrer Anlage.

Schmal, lüfterlos und mit umfangreichen Funktionalitäten ausgestattet, stellt die EL PPC 1000-Serie die passende Lösung dar, wenn es gilt, einfache Anwendungen zu automatisieren. Je nach Anforderung kommen Intel® Atom™-Prozessoren oder – für grafikintensivere Anwendungen – Prozessoren der AMD G-Serie zum Einsatz. Zahlreiche Schnittstellen ermöglichen die schnelle und flexible Einbindung in Ihr Automatisierungsnetzwerk. Als Betriebssystem wird wahlweise Windows Embedded Standard 7 ausgeliefert.

 


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00