Zur News-Übersicht

Neue hochkompakte Trennverstärker für den nordamerikanischen Markt

27.06.2013

Hochkompakte Trenverstärker MINI Analog  

Hochkompakte Trenverstärker MINI Analog

Die hochkompakten Trennverstärker MINI Analog trennen, wandeln, filtern und verstärken Analogsignale auf nur 6,2 Millimeter Baubreite. Sieben neue Produkte sind jetzt UL gelistet und somit in den USA und Kanada einsetzbar.

Zwei hochfunktionale Temperaturmessumformer für Widerstandsthermometer und Thermoelemente, ein hochfunktionaler Frequenzmessumformer, eine Einspeiseklemme und ein Fehlermeldemodul für Sammelfehlermeldungen sind nun cULus 508 gelistet. Ein neuer Loop-Powered-Trenner und eine Konstantspannungsquelle sind außerdem UL HazLoc gelistet nach ANSI ISA 12.12.01. Mit weiteren Zertifikaten wie GL und GOST sind die Trennverstärker international in vielen Applikationen einsetzbar.

 


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: