Zur News-Übersicht

Sicherungsklemmen für unterschiedliche Einsatzgebiete

01.08.2017

Sicherungsklemmen mit Push-in-Anschluss  

Sicherungsklemmen mit Push-in-Anschluss für unterschiedliche Einsatzgebiete

Mit den neuen Sicherungsklemmen PT von Phoenix Contact stehen Ihnen für jede Anwendung die richtigen Sicherungshalter mit 5 x 20 mm, 6,3 x 32 mm und Typ C Sicherungen zur Verfügung.

Mit den kompakten Mehrstockklemmen in nur 6,2 mm Klemmenbreite erreichen Sie eine hohe Verdrahtungsdichte. Eine LED-Statusanzeige zeigt Ihnen schnell fehlerhafte Sicherungen an, die Sie aufgrund der leichten Zugänglichkeit einfach auswechseln können. Ein beidseitiger Prüfabgriff bietet Ihnen ein komfortables Prüfen der Sicherungen. Durchgehende doppelte Funktionsschächte ermöglichen mit den Standard Steckbrücken aus dem Clipline complete-Systemzubehör eine einfache Potenzialverteilung. Varianten der Zündschutzart Ex-nA für den Einsatz im Ex-Bereich und konturgleiche Trenn- und Messertrennklemmen runden das Programm ab.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00