Zur News-Übersicht

Hochstrom-Durchführungsklemme mit schnellem Anschluss für große Querschnitte

04.05.2016

Hochstrom-Durchführungsklemme TW 95  

Leistungsstark: die Hochstrom-Durchführungsklemme TW 95

Mit der Durchführungsklemme TW 95 rundet Phoenix Contact sein Programm der Hochstrom-Durchführungsklemmen mit T-LOX-Anschlusstechnik ab.

Die Klemme eignet sich für Ströme bis 232 A und Spannungen bis 1000 V (UL: 600 V). Das federbasierte Kniehebelprinzip ermöglicht den zuverlässigen und komfortablen Anschluss großer Leiter mit Querschnitten von 16 mm² bis 95 mm². Die Leiter werden einfach von oben eingelegt und die farbig abgesetzten Betätigungshebel mit einem handelsüblichen Schraubendreher zu geschwenkt.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00