Zur News-Übersicht

Neue Displaygrößen für Visu+ HMIs

26.01.2016

HMI für Visu+ Software  

HMI für Visu+ Software

Phoenix Contact erweitert das bestehende Produktprogramm der HMI-Geräte für die Visualisierungs-Software Visu+ um vier weitere Displayvarianten.

Die neuen Displaygrößen in 4,3“, 9,0“, 12,0“ und 15,4“ ermöglichen noch mehr Auswahl bei der Anlagenplanung. Die HMIs sind mit aktuellen ARM Cortex-A8-Prozessoren ausgestattet. Durch die verbesserte Prozessorleistung profitiert der Anwender von bis zu zehn Prozent schnelleren Bildwechsel- und Reaktionszeiten. Die mit der Software Visu+ erstellten Visualisierungen laufen somit noch flüssiger. Detaillierte und komplexe Bedien- und Beobachtungsoberflächen können angelegt und der Zugriff auf Maschinen und Anlagen intuitiv gestaltet werden. Ein Flash-Speicher von ein GByte und 512 MByte Arbeitsspeicher bieten ausreichend Ressourcen für aufwändige Visualisierungskonzepte.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: