Zur News-Übersicht

Standardantennen sicher im Ex-Bereich einsetzen

17.07.2015

Antennenbarriere für den Ex-Bereich  

Die Antennenbarriere ermöglicht den sicheren Einsatz von Standardantennen im Ex-Bereich

Die Antennenbarriere macht die Hochfrequenzausgänge von Funkmodulen eigensicher nach Zündschutzart Ex i.

Sie begrenzt die Zündenergie im Fehlerfall. Das ermöglicht es, Standardantennen in explosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 0 einzusetzen. Die Antennenbarriere kann durch vielseitige Montagemöglichkeiten innerhalb und außerhalb des Schaltschranks einfach und platzsparend installiert werden und ist auch als Systemlösung erhältlich.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: